- Inductieve individuele positieschakelaar
- Inductieve seriepositieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriestandschakelaars
Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
Nokkenschakelaar
Verkrijgbaar in:
299 versies
Wilt u betrouwbaar en veilig schakelen, zelfs bijgelaste contacten? Rust uw veiligheidsfuncties zoals nood-uit of eindpositiebegrenzing dan uit met veiligheidsschakelaars van Balluff. De schakelprocedure wordt door een starre stoter geactiveerd die een mechanisch schakelelement met geforceerde opening activeert. Als deze stoter daarentegen wordt bewogen, wordt het contact onderbroken. Goed om te weten: het aantal van de veiligheidsschakelposities in een seriepositieschakelaar is willekeurig en kan worden gecombineerd met de standaard schakelelementen.
De bijzonderheden
- ook geschikt voor gelaste contacten
- veiligheidsfunctie conform DIN EN 60204-1/VDE 0113 en DIN EN 60947-5-1
- vier reeksen
- tot max. 16 schakelstanden, afhankelijk van de uitvoering
- vrij selecteerbaar aantal veiligheidsschakelstanden in een seriële positieschakelaar
- Veiligheidsschakelstanden met standaard schakelelementen combineerbaar
Beschikbaarheid
299 versies
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS02FNBNS 813-B02-R12-61-A-10-01 |
207.06 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: rol | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 12 mm | |
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
207.06 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 12 mm | |
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
226.8 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 16 mm | |
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
415.17 EUR | 4 | 1-4e schakelpositie: dak | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 12 mm | |
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
519.86 EUR | 5 | 1-5e schakelpositie: rol | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 12 mm | |
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
202.34 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 12 mm | |
BNS02EHBNS 813-B02-D12-61-A-22-02 |
227.96 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 12 mm | |
BNS02FFBNS 813-B02-L12-61-A-12-02 |
244.34 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: wentellager | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 12 mm | |
BNS02FJBNS 813-B02-L12-61-A-22-02 |
255.89 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: wentellager | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 12 mm | |
BNS02FRBNS 813-B02-R12-61-A-12-02 |
219.87 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: rol | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | 12 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.