LF-lees-/schrijfk. en ant. (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Verkrijgbaar in:
47 versies
Onze applicatiespecifieke LF-lees-/schrijfkoppen en antennes waarvan het ontwerp geschikt is voor industriële toepassingen kunnen op eenvoudige wijze in een installatie worden geïntegreerd. De robuuste behuizing met beschermingsgraad IP67 waarborgt een betrouwbare inzet, ook onder zware industriële omstandigheden.
Desgewenst zijn uiteenlopende versies met kabel of connector verkrijgbaar. Op de processor BIS V kunnen maximaal vier lees-/schrijfkoppen worden aangesloten. Het lees-/schrijf-bereik hangt af van de toegepaste combinatie van lees-/schrijfkop en datadrager, dat bovendien door de bedrijfssoort (statisch versus dynamisch), het montagemateriaal en de vrije zone tot metaal wordt beïnvloed.
De bijzonderheden
- speciale Tool-ID-lees-/schrijfkoppen met Ø 14,5 mm of M16 voor verzonken inbouw in metaal
- kabels verkrijgbaar met een lengte van 1 m, 5 m en 10 m
- kabels niet in te korten om de functionaliteit te garanderen
- verbindingskabel BCC0FCK vereist voor aansluiting op BIS V-processoren
- bouwvormen op maat mogelijk
Beschikbaarheid
47 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Behuizingsmateriaal | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|
BIS005WBIS C-300-05 |
160.22 EUR | Ø 14.5 x 35 mm | Messing, vernikkeld | 0...70 °C | |
BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
157.08 EUR | Ø 14.5 x 35 mm | Messing, vernikkeld | 0...70 °C | |
BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
238.52 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
233.84 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
264.54 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
196.96 EUR | Ø 16 x 35 mm | Messing, vernikkeld | 0...70 °C | |
BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
174.51 EUR | Ø 16 x 35 mm | Messing, vernikkeld | 0...70 °C | |
BIS006YBIS C-315/05-S4 |
239.59 EUR | 80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0078BIS C-319-PU1-05 |
258.65 EUR | Ø 18 x 80 mm | PBT, blauw, Moeren PA 6.6 zwart | 0...70 °C | |
BIS007HBIS C-322-PU1-05 |
439.01 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.