Magneetgecodeerde veiligheids-lengtemeetsystemen
Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren
Verkrijgbaar in:
2 versies
Magneetgecodeerde veiligheidslengtemeetsysteem beschikken over een veilige incrementele sin/cos-interface en over een veilige absolute SSI- of BiSS-C-interface. Daarmee zijn ze ideaal voor veiligheidsgerichte toepassingen (gecertificeerd door TÜV Rheinland). En dankzij de grote meetlengte van maximaal 48 m en zeer hoge herhaal nauwkeurigheid (< 1 µm) kunnen ze veelzijdig worden toegepast.
De bijzonderheden
- Veilig: voldoet aan de eisen volgens DIN EN ISO 13849-1:2015 (machinerichtlijn, Pld), IEC 61508:2010 (functionele veiligheid, SIL2) en EN IEC 61800-5-2:2007 (veiligheidsfunctie, SIL2)
- Tijdbesparend: Makkelijk uit te lijnen, geen configuratie
- Universeel inzetbaar: meetlengtes tot 48 m, resolutie instelbaar, hoge systeemnauwkeurigheid tot 20 µm
- Comfortabel: parametreer- en diagnosefuncties
Beschikbaarheid
2 versies
Bestelcode | Prijs | Meetbereik | Interface | Resolutie | Referentiesignaal | Leesafstand | Performance Level | Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1) | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BML08FHBML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02 |
843.8 EUR | 2 m | Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI | 1 µm | 0.01...0.8 mm | 3 | |||
BML0C0MBML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02 |
843.8 EUR | 8 m | Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI | 1 µm | 0.01...0.8 mm | d | 3 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.