- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Luminescentiesensoren
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
1 Serie
Onze luminescentiesensoren BLT detecteren met UV-licht objecten, welke de mens zonder hulpmiddelen niet kan zien. Ze worden gebruikt bij het registreren van onzichtbaar gemerkte producten. Of wanneer bijvoorbeeld smeermiddelen moeten worden gecontroleerd, die eerder met luminescerende deeltjes zijn verrijkt.
De bijzonderheden
- UV-licht – geen externe lampen of lichtbronnen nodig
- programmeerbaar met een druk op de knop – zonder afzonderlijke software
- robuuste modellen, geschikt voor industriële omgeving
1 Serie
Serie | Light type | Interface | Connection type | Connector, style | Housing material primary | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BLTLuminescentie scanners |
Ultraviolet licht | PNP | Connectoren | M12x1 | Zink |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.