- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Optische raamsensoren
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
2 Serie
Onze optische raamsensoren BOW worden toegepast, daar waar objecten niet alleen op een bepaald punt, maar over een bepaald bereik moeten worden geregistreerd. Met de talloze parallel geplaatste stralen kunnen objecten in een breed venster worden geregistreerd. Daarbij waarborgen onze optische raamsensoren op elke plaats in het raam een gelijkblijvend hoge resolutie.
De optische raamsensoren van Balluff zijn in dynamische en statische uitvoeringen leverbaar. De dynamische uitvoering herkent alleen bewegende objecten in het actieve gebied - volledig zonder beïnvloeding door toevoersystemen enzovoort: ideaal voor het registreren en tellen van snel, niet geordend vallende objecten.
De bijzonderheden
- gelijkblijvende hoge resolutie over het gehele raamgebied
- kleine delendetectie tot 0,8 mm diameter
- robuuster metalen behuizing met M8-standaardconnector
- instelbare gevoeligheid en uitgangssignaallengte
- dynamische en statische varianten
- modulair systeem met talrijke raamafmetingen
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
2 Serie
Serie | Active window (PL x AL) | Light type | Interface | Smallest part typ. | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BOW AOptische raamsensoren met statische uitgang voor congestiecontrole |
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm | Infrarood | NPN, PNP | 1.50 mm, 1.0 mm dynamisch, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.2 mm dynamisch, 1.5 mm dynamisch | |
S-BOW BOptische raamsensoren met dynamische uitgang voor vallende voorwerpen |
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm | Infrarood | NPN, PNP | 2.0 mm (resolutie "hoog"), 4.0 mm (resolutie "hoog") |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.