HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor
HF (13,56 MHz)
Verkrijgbaar in:
36 versies
BIS M maakt gebruik van hoge frequentie (HF) 13,56 MHz en ondersteunt de norm volgens DIN ISO 15693 en/of DIN ISO 14443. Leeskoppen met een geïntegreerde processoreenheid kunnen rechtstreeks op het bovenliggende besturingssysteem worden aangesloten via IO-Link, RS232, TCP/IP of via Serial Subnet 16 TM. Met de verschillende configuraties, afmetingen en varianten met afzonderlijke of geïntegreerde leeskoppen kunt u aan de meeste eisen voldoen.
De bijzonderheden
- Beschikbare interfaces: IO-Link, seriële RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- Ook met bus-interface: Sluit de RFID-lezer BIS M-4008 rechtstreeks aan op Profinet
- Betrouwbaar gebruik in veeleisende omgevingen: robuuste IP67-behuizing
- Statusweergaven direct op de behuizing van de lezer vergemakkelijken de inbedrijfstelling en minimaliseren de uitvaltijden
Beschikbaarheid
36 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Behuizingsmateriaal | Interface | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
498.96 EUR | Ø 30 x 83 mm | Messing, Moeren messing vernikkeld, vernikkeld | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EKBIS M-400-007-002-00-S115 |
566.48 EUR | Ø 30 x 109.5 mm | Messing, Moeren messing vernikkeld, vernikkeld | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00ENBIS M-402-007-002-00-S115 |
737.31 EUR | Ø 18 x 44.5 mm | Messing, Interface aluminium, vernikkeld | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00LHBIS M-400-045-001-07-S4 |
299 EUR | Ø 30 x 83 mm | Messing, Moeren messing vernikkeld, vernikkeld | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS00LMBIS M-451-045-001-07-S4 |
418.64 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00LWBIS M-402-045-002-07-S4 |
418.64 EUR | Ø 18 x 45.5 mm | Messing, Interface aluminium, vernikkeld | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00W1BIS M-410-067-001-04-S92 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | Pc, Met PU-gieting | Subnet 16 (RS485) | -20...50 °C | |
BIS00W2BIS M-410-068-001-00-S115 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | Pc, Met PU-gieting | RS232 | -20...50 °C | |
BIS00W3BIS M-410-068-001-02-S115 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | Pc, Met PU-gieting | RS422 | -20...50 °C | |
BIS00W4BIS M-410-068-001-09-S72 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | Pc, Met PU-gieting | USB 2.0 | -20...50 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.