Passieve verdelers
Multitalenten, ook onder zware omstandigheden
Verkrijgbaar in:
148 versies
De passieve verdelers van Balluff verbinden sensoren en actuatoren met de productiebesturing. De verdelers zijn bij uitstek geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden, in het bijzonder als er koel- en smeermiddelen worden toegepast. De volledig ingegoten behuizing zorgt voor een hoge beschermingsklasse en is uitstekend bestand tegen schokken en trillingen.
Dankzij het design passen deze verdelers uitstekend in alle installaties en machines, waarbij metalen connectorbussen de pasnauwkeurigheid van de connectoren garanderen.
Alle verdelers kunnen flexibel op alle standaardprofielen en bodemplaten worden gemonteerd: De bevestigingsgaten zijn centrisch aangebracht. En dankzij extra bevestigingsgaten aan de zijkant kan de passieve verdeler ook aan de zijkant worden gemonteerd. Deze flexibele montage wordt ondersteund door goed zichtbare LED's.
De belangrijkste voordelen
- eenvoudige verbindingen
- weinig ruimte nodig
- trillings- en schokbestendig
- robuust en geschikt voor industriële toepassingen
- mediabestendig door metalen connectorbussen
- flexibele bevestigingsmogelijkheden
- nauwkeurige aansluiting van connectoren dankzij metalen connectorbussen
Beschikbaarheid
148 versies
Bestelcode | Prijs | Aansluiting steekplaatsen | Indicatie schakelfunctie | Uitgangsstroom max. | Kabel | Signaaltype | Schakelfunctie | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPI00ANBPI AM303P-5K-B0-SM4CT |
77.35 EUR | 10x M8x1-Bus, 3-polig | LED geel (10x) | 1.5 A | PNP | Maakcontact (NO) | ||
BPI0090BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-030 |
58.13 EUR | 8x M12x1-Bus, 4-polig | LED geel (8x) | 4 A | PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen | PNP | Maakcontact (NO) | |
BPI00A7BPI 4M303P-5K-B0-SM48T |
55.99 EUR | 4x M8x1-Bus, 3-polig | LED geel (4x) | 2 A | PNP | Maakcontact (NO) | ||
BPI00CLBPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-030 |
67.1 EUR | 8x M8x1-Bus, 3-polig | LED geel (8x) | 3 A | PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen | PNP | Maakcontact (NO) | |
BPI00CMBPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-050 |
77.35 EUR | 8x M8x1-Bus, 3-polig | LED geel (8x) | 3 A | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | PNP | Maakcontact (NO) | |
BPI00E2BPI AM303P-5K-B0-KPXC0-030 |
74.5 EUR | 10x M8x1-Bus, 3-polig | LED geel (10x) | 3 A | PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen | PNP | Maakcontact (NO) | |
BPI007HBPI 8M4A5P-2K-00-TPSN |
76.18 EUR | 8x M12x1-Bus, 5-polig | LED geel (16x) | 4 A | PNP | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | ||
BPI007LBPI 4M4A4P-2K-00-TPS9 |
51.17 EUR | 4x M12x1-Bus, 4-polig | LED geel (4x) | 4 A | PNP | Maakcontact (NO) | ||
BPI008PBPI 8M4A4P-2K-B0-SM6CT |
73.08 EUR | 8x M12x1-Bus, 4-polig | LED geel (8x) | 4 A | PNP | Maakcontact (NO) | ||
BPI008TBPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT |
87.32 EUR | 8x M12x1-Bus, 5-polig | LED geel (16x) | 4 A | PNP | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.
Connector voor M12-poort
aansluiting met M23-connector, 12-polig en 19-polig
varianten voor een of twee signalen per poort
4- en 8-voudige uitvoeringen, PNP, NPN en varianten zonder LED leverbaar
Kabelaansluiting voor M12-poort
verschillende kabellengten
varianten voor een of twee signalen per poort
4- en 8-voudige uitvoeringen
varianten voor zowel PNP- als NPN-sensoren en varianten zonder LED
Kapaansluiting voor M12-poort
aansluiting via aansluitstroken
potentiaalscheiding van stroomvoorziening voor sensor- en actuatorelektronica door bruggen mogelijk
varianten voor een of twee signalen per poort
4- en 8-voudige uitvoeringen
varianten voor PNP-sensoren
Kabelaansluiting voor M8-poort
verschillende kabellengten
varianten voor een of twee signalen per poort
4-, 6-, 8- en 10-voudige uitvoeringen
varianten voor zowel PNP- als NPN-sensoren en varianten zonder LED
flexibele montage door bevestigingsgat voor montage aan zijkant of voorzijde
Connector voor M8-poort
aansluiting met M12-connector, 8-polig of 12-polig
varianten voor een of twee signalen per poort
4-, 6-, 8- en 10-voudige uitvoeringen
varianten voor zowel PNP- als NPN-sensoren en varianten zonder LED
flexibele montage door bevestigingsgat voor montage aan zijkant of voorzijde