Absoluut hoekmeetsysteem
Sensoren met magneetcode
Verkrijgbaar in:
22 versies
De absolute magneetgecodeerde hoekmeetsystemen van Balluff bieden absolute positieterugkoppeling in elke positie. Ze kunnen direct worden gebruikt - zonder referentieafloop. Onze hoekmeetsystemen werken ook zeer nauwkeurig op grote diameters, zijn uiterst compact en eenvoudig te integreren in motoren.
De speciale kenmerken
- Energiebesparing dankzij hoge precisie en nauwkeurigheid
- Lage totale kosten
- Hoge systeembeschikbaarheid dankzij langdurig stabiele magneetband met Permagnet®-technologie
- Lange levensduur dankzij robuuste metalen behuizing
- Eenvoudige, snelle installatie met kalibratiesoftware
Beschikbaarheid
22 versies
Bestelcode | Prijs | Meetbereik | Interface | Resolutie | Leesafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
||||||
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
726.8 EUR | 48 m |
SSI Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML08FHBML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02 |
843.8 EUR | 2 m |
SSI Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML08NRBML BM1-NG01-BK04-QRF5 |
136.6 EUR | BiSS-C Digitaal A/B (RS422) | ≤ 15 Bit | 0.01...0.5 mm | ||
BML08NTBML BM1-NH01-BK04-QRF5 |
136.6 EUR | BiSS-C Digitaal A/B (RS422) | ≤ 15 Bit | 0.01...0.6 mm | ||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 64 mm |
SSI Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 256 mm |
SSI Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
695.6 EUR | 48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 64 mm |
BiSS-C Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 256 mm |
SSI Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.