Temperatuursensor contact
Temperatuursensoren
Verkrijgbaar in:
3 Serie
De contacttemperatuursensoren kunnen worden gebruikt voor schakelende en/of continue detectie van procestemperaturen. Bijvoorbeeld in werktuigmachines, mobiele machines, pompen en compressoren of voor hydrauliek en pneumatiek.
Varianten met en zonder display voldoen aan verschillende eisen in een breed scala aan toepassingen. Dankzij de robuuste behuizing met beschermingsklasse IP67 zijn de temperatuursensoren ook geschikt voor zware industriële omgevingen.
Onze contacttemperatuursensoren bestaan uit een beschermbuis met een vaste procesaansluiting en worden rechtstreeks in het proces geschroefd.
De speciale kenmerken
- Versie met draaibaar, eenvoudig af te lezen display: flexibele installatie en gebruiksgemak
- Versies zonder display: compact ontwerp en hoge trillingsbestendigheid
- Interfaces: Analoge signalen en schakelpunten
- Robuuste M12-connector voor eenvoudige integratie
- UL- en CE-goedkeuring
3 Serie
Serie | Process connection | Installation length from contact surface | Process connection material | Interface | Housing material primary | Measuring range | Pressure rating max. | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BFT SStandaard uitvoering |
NPT 1/4" uitwendig, G 1/2" uitwendig, G 1/4" uitwendig | 25 mm, 50 mm | Roestvrij staal (1.4305) | Analoog, weerstand | -50...150 °C | 50 bar | ||
S-BFT DMet draaibaar, goed afleesbaar display voor flexibele installatie en gebruiksgemak |
G 1/2" uitwendig, NPT 1/2" uitwendig | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Roestvrij staal (1.4571) | Analoog, spanning, Analoog, stroom, PNP | PC/ABS | -20...80 °C | 150 bar | |
S-BFT TTemperatuurtransmitter met analoge uitgangssignalen 4...20 mA (hoge EMC-immuniteit) |
NPT 1/4" uitwendig, G 1/4" uitwendig | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Roestvrij staal (1.4571) | Analoog, stroom | Roestvrij staal (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.