Foto-elektrische sensoren
Excellente specialisten met vele toepassingsmogelijkheden
De opto-elektronische sensoren van Balluff detecteren betrouwbaar de aanwezigheid van objecten. Deze controleren betrouwbaar de vorm, kleur, afstand of dikte. En dat met hoge nauwkeurigheid. Want in vergelijking met naderingsschakelaar met inductieve of capacitieve technologie heeft u een duidelijk groter registratiebereik.
Wij leveren sensoren met alle lichtsoorten, van rood licht en blauw licht tot infrarood en met laser-technologie. Met verschillende reikwijdten, met en zonder achtergrondonderdrukking. Het grote aantal leverbare modellen garandeert een maximale flexibiliteit. Voor speciale toepassingen zijn bijvoorbeeld minisensoren, kleurensensor, lichtbanden en contrastsensoren leverbaar.
De belangrijkste voordelen
- alle lichtsoorten, alle werkingsprincipes
- verschillende reikwijdten van dichtbij tot op afstand
- afgestemd op de eisen van de automatisering, robotica, montage en handling
- robuust en betrouwbaar, ook bij zware omgevingsomstandigheden
- Flexibiliteit bij de planning en de inbouw dankzij uitstekende technische gegevens
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!Lichtschakelaar
- Ideaal voor het detecteren van contrastverschillen - afhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal
- voor diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking: betrouwbare objectdetectie met verschillende bereiken, vrijwel onafhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal
- Kosteneffectief en eenvoudig te monteren en uit te lijnen dankzij de goed zichtbare lichtstraal
- korter bereik vergeleken met retro-reflectieve en zender-ontvanger sensoren
- Installatie van slechts één elektrisch apparaat
- Lichtscanners met blauw licht voor perfecte detectie van moeilijk te herkennen objecten
Reflectielichtbarrières
- Eenvoudige uitlijning dankzij ruime montagetoleranties
- Grote reflectoren voor grote afstanden
- Betrouwbare detectie - ongeacht oppervlak, kleur en materiaal
- met polarisatiefilter ook geschikt voor detectie van glimmende voorwerpen
- Installatie van slechts één elektrisch apparaat plus reflector
Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Verschillende soorten licht (rood licht, infrarood, laser)
- Robuuste metalen behuizing of compacte kunststof behuizing
- Nauwkeurige detectie en hoge herhaalnauwkeurigheid
- Grote selectie van verschillende vormen en maten
- Geen tijdrovende aanpassingen nodig
Optische raamsensoren
- gelijkblijvende hoge resolutie over het gehele raamgebied
- kleine delendetectie tot 0,8 mm diameter
- robuuster metalen behuizing met M8-standaardconnector
- instelbare gevoeligheid en uitgangssignaallengte
- dynamische en statische varianten
- modulair systeem met talrijke raamafmetingen
Kleurensensoren
- hoge schakelfrequentie
- met of zonder display
- robuust en geschikt voor industriële toepassingen
- varianten in kleine behuizing voor ruimtebesparende installatie
- afhankelijk van type, hoge reikwijdten tot 400 mm door krachtige witlichtbronnen
- optioneel met IO-Link-interface voor eenvoudige parametrering
- onderscheiden van willekeurig veel objecten
- zeer hoge kleurresolutie
- applicatiespecifieke parametrering
Contrastersensoren
- Nauwkeurig schakelen voor snelle processen - Hoge schakelfrequentie tot 30 kHz
- Verschillende soorten licht (laser, rood/groen/blauw of wit licht)
- Groot bereik met laser
- Goed zichtbare lichtpunten voor eenvoudige uitlijning
- Pulsuitbreidingen
- Externe teach-in mogelijk
- ook verkrijgbaar met analoog uitgangssignaal
- Eenvoudig in te stellen via display (ook verkrijgbaar zonder)
- Verschillende series voor verschillende toepassingen
Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- detectie van geringe contrastverschillen
- zeer snel – tot 8 kHz
- hoge positioneernauwkeurigheid
- flexibel inbouwbaar, eenvoudig instelbaar
- extra functies leverbaar (parametreerbaar)
- mechanisch robuust
- nauwkeurig schakelen
- met éénweg- of tasterprincipe
- rechte of gebogen optiek
- compact model voor DIN-railmontage
- met of zonder display
- verschillende lichtsoorten (rood of infrarood)
- optioneel ook met analoog uitgangssignaal
- verschillende modellen voor glas- of kunststofvezels
Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- hoge functiereserve
- hoogwaardige materialen en nauwkeurige bewerking
- homogene optische eigenschappen
- compact, flexibel en robuust met verschillende mantelmaterialen, lengten en diameters
- Teach-in bij de sensor via teach-ingang en bijzonder comfortabel via IO-Link
- desgewenst met diagnose- en conditiemonitoring-functie
- ook verkrijgbaar als vezels voor zelfconfectie
Micromote - optische sensorkoppen
- Grote keuze aan sensorkoppen met de hoogste precisie: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarood, klassieke roodlicht LED
- versterker voor analoog, digitaal, dynamisch (koppeling met Micromote-productfamilie - versterker voor optische sensorkoppen) met weergave van ingestelde en actuele waarden
- uitstekende technische kenmerken
- optimaal gebruik in grijpers
Optische afstandssensoren
- Ideaal voor afstandsmeting en bewaking van korte, middellange en lange meetbereiken
- Extra schakeluitgangen met instelbare schakelpunten beschikbaar voor bijna alle producten
- Teach-in op de sensor via teach-ingang of -knop
- Optioneel met IO-Link interface voor eenvoudige parametrering en extra functies