HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)
Verkrijgbaar in:
28 versies
Applicatiespecifieke HF-lees-/schrijfkoppen en antennes waarvan het ontwerp geschikt is voor industriële toepassingen kunnen op eenvoudige wijze in een installatie worden geïntegreerd. De lees-/schrijfkoppen bieden ondersteuning voor de wereldwijd gestandaardiseerde norm ISO 15693 en gedeeltelijk ook voor ISO 14443A. Dankzij de robuuste behuizing met beschermingsgraad IP67 kunnen ze zelfs worden toegepast onder zware industriële omstandigheden. Het bereik is afhankelijk van de gebruikte combinatie van lees-/schrijfkop en datadrager.
HF-lees-/schrijfkoppen met IO-Link-interface zijn eveneens verkrijgbaar. Deze zijn voor toepassingen die tegen lage kosten en met weinig gegevens de productievoortgang, het batchnummer of de kwaliteitsgegevens moeten registreren.
De bijzonderheden
- statusindicatoren direct bij de lees-/schrijfkop: eenvoudige inbedrijfstelling, minimale stilstandtijden
- maximaal vier lees-/schrijfkoppen, aansluitbaar op BIS V-processoren
- aansluiting via M12-connectoren, kabellengte tot 50 m
- lees-/schrijfkoppen voor verzonken inbouw in metaal
- M12-bouwvormen met geïntegreerde antenne
- speciale lees-/schrijfkoppen, bijvoorbeeld voor overdrachtsystemen; eenvoudig te monteren zonder aanvullende bevestigingsbeugel
- HF-raamantennes met een groot bereik tot 400 mm
- individuele bouwvormen mogelijk
- Tool-ID-componenten met hetzelfde ontwerp als BIS C-lees-/schrijfkoppen verkrijgbaar
Beschikbaarheid
28 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Behuizingsmateriaal | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|
BIS00T9BIS VM-305-001-S4 |
267.33 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interface aluminium | 0...70 °C | |
BIS00RFBIS VM-300-001-S4 |
247.8 EUR | Ø 30 x 70.5 mm | Messing, Moeren messing met wit brons, gecoat | 0...70 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
257.46 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T6BIS VM-352-001-S4 |
267.33 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interface aluminium | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
267.33 EUR | Ø 18 x 46.5 mm | Messing, Interface aluminium, vernikkeld | 0...70 °C | |
BIS0131BIS VM-355-401-S4 |
293.06 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Zink, Spuitgietwerk, vernikkeld | 0...70 °C | |
BIS0133BIS VM-345-401-S4 |
281.4 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Zink, Spuitgietwerk, vernikkeld | 0...70 °C | |
BIS013HBIS VM-348-401-S4 |
235.41 EUR | Ø 12 x 65 mm | Messing, Moeren messing vernikkeld, vernikkeld | 0...70 °C | |
BIS0140BIS VM-346-401-S4 |
235.41 EUR | Ø 16 x 55 mm | Messing, vernikkeld | 0...70 °C | |
BIS00WLBIS M-372-000-A01 |
742.04 EUR | 200 x 42.4 x 218 mm | PA | -20...50 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.