Netwerkmodulen voor EtherCAT
Netwerkmodule
Verkrijgbaar in:
2 versies
Uitstekende performance, lage kosten, flexibele topologie en eenvoudige bediening: dat zijn de voordelen van de Industrial-Ethernet-technologie EtherCAT. EtherCAT biedt volledige flexibiliteit: van vrije topologiekeuze via de mogelijkheid om apparaten en segmenten tijdens het gebruik aan- en af te koppelen, tot en met de bedradingsredundantie van de ringtopologie.
EtherCAT is zowel voor centrale alsook decentrale architecturen geschikt en ondersteunt master-/slave-, master-/master- en slave-/slave-communicatie. Bovendien kan ze ondergeschikte veldbussen integreren.
Door gebruikmaking van de bestaande infrastructuur is ook het fabrieksniveau met het EtherCAT Automation Protocol optimaal verzorgd. Het beste met onze netwerkmodulen.
De bijzonderheden
- ondersteuning van maximaal 65.535 deelnemers tot op 100 m afstand
- internationale standaard sinds 2007
Beschikbaarheid
2 versies
Bestelcode | Prijs | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Poortklasse | Aanvullende interfaces | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HABNI ECT-508-005-Z015 |
636.9 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
636.9 EUR | 16x PNP, type 2 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.