UHF-processoren (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Verkrijgbaar in:
31 versies
Onze frequentieonafhankelijke processor BIS V vereenvoudigt uw opslagbeheer. Dankzij het flexibele opslagbeheer kunt u alle productfamilies (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) met elkaar combineren. Per processor BIS V kunnen maximaal vier lees-/schrijfkoppen tegelijkertijd aangesloten worden. Om het bedrijfstakonafhankelijke gebruik te waarborgen zijn daarnaast alle wereldwijd gangbare bussystemen beschikbaar.
De bijzonderheden
- BIS U-602x is een krachtig LongRange-alternatief voor bereiken van 6 m en meer
- perfecte EMV dankzij robuuste zink-spuitgietbehuizing
- goed toegankelijke aansluitingen aan de voorzijde
- LCD-display en drukknoppen voor eenvoudige inbedrijfstelling
- status van elke lees-/schrijfkop wordt aangegeven door twee LED's vlakbij de processor
- verschillende BIS U-uitvoeringen zijn gecertificeerd voor landspecifiek gebruik
- geïntegreerde IO-Link-hoofdpoort voor de aansluiting van sensoren en actuatoren met IO-Link-functionaliteit
- webserver voor eenvoudige statusbewaking op afstand
- snelle inzetbaarheid door functiebouwstenen van een groot aantal fabrikanten van gangbare besturingssystemen
- USB-interface voor inbedrijfstelling zonder busverbinding
- BIS Cockpit: De parameters van de lees-/schrijfkoppen kunnen, onafhankelijk van de interface, worden ingesteld met een op een pc geïnstalleerd softwareprogramma
- UHF Configuration Tool (UHF Manager) voor eenvoudige instelling van alle parameters die vereist zijn voor het gebruik
Beschikbaarheid
31 versies
Bestelcode | Prijs | Zendgoedkeuring voor radioapparatuur | Interface | Bedrijfsspanning UB | Beschermingsklasse | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1224.44 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C | ||
BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
1224.44 EUR | EtherCAT | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C | ||
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C | ||
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1576.35 EUR | Europa, United Kingdom, India, Thailand, Canada, USA, Mexico, Zuid-Korea | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C | ||
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1224.44 EUR | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C | ||
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1576.35 EUR | Europa, United Kingdom, India, Thailand, Canada, USA, Mexico, Zuid-Korea | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
1576.35 EUR | Europa, United Kingdom, India, Thailand, Canada, USA, Mexico, Zuid-Korea | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C | |
BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
1576.35 EUR | CC-Link | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C | ||
BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
1224.44 EUR | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | 0...60 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.