Sensorbevestigingshouder met eenmalige instelling
Bevestigingstechniek
Verkrijgbaar in:
51 versies
Onze sensorbevestigingshouders met eenmalige instelling bieden een betrouwbare bescherming, nauwkeurige positionering en bevestiging in een. Ze kenmerken zich door de eenvoudige installatie en robuuste constructie. Er zijn diverse groottes van M5 tot M30 verkrijgbaar, evenals uitvoeringen in staal en roestvast staal.
De bijzonderheden
- rendabel en betrouwbaar
- montage en bescherming gecombineerd
- snelle sensorvervanging en eenvoudig om te zetten – met vaste aanslag zonder bijstelling achteraf
- verzonken en niet-verzonken varianten
- ook gereedschapsloze uitvoeringen
Beschikbaarheid
51 versies
Bestelcode | Prijs | Gebruik | Materiaal | Afmeting | Aanvullende eigenschappen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0099BES 05,0-KH-2S |
14.07 EUR | voor sensoren Ø5 mm, voor sensoren M05, vanaf bevestigingslengte 30 mm | Roestvrij staal (1.4104) | Ø 13 x 24 mm | ||
BAM00ACBES 08,0-KH-11S/W |
66.89 EUR | voor sensoren Ø8 mm, voor sensoren M08, vanaf bevestigingslengte 36 mm | Staal gecoat, PTFE | Ø 17 x 33 mm | Lasvast | |
BAM00AFBES 08,0-KH-2L/W |
18.59 EUR | voor sensoren Ø8 mm, voor sensoren M08, vanaf bevestigingslengte 50 mm | Messing gecoat, PTFE | Ø 17 x 48.5 mm | Lasvast | |
BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
75.6 EUR | voor sensoren Ø12 mm, voor sensoren M12, vanaf bevestigingslengte 36 mm | Staal gecoat, PTFE | Ø 22 x 37 mm | Lasvast | |
BAM00FMBES 18,0-KH-11S/W |
82.53 EUR | voor sensoren Ø18 mm, voor sensoren M18, vanaf bevestigingslengte 36 mm | Staal gecoat, PTFE | Ø 30 x 37 mm | Lasvast | |
BAM00FTBES 18,0-KH-2S |
13.02 EUR | voor sensoren Ø18 mm, voor sensoren M18, vanaf bevestigingslengte 36 mm | Messing vernikkeld | Ø 30 x 36 mm | ||
BAM00E0BES 12,0-KH-2S |
12.39 EUR | voor sensoren Ø12 mm, voor sensoren M12, vanaf bevestigingslengte 36 mm | Messing vernikkeld | Ø 22 x 34 mm | ||
BAM00AEBES 08,0-KH-2L |
11.66 EUR | voor sensoren Ø8 mm, voor sensoren M08, vanaf bevestigingslengte 50 mm | Messing vernikkeld | Ø 17 x 48.5 mm | ||
BAM00AHBES 08,0-KH-2S |
11.45 EUR | voor sensoren Ø8 mm, voor sensoren M08, vanaf bevestigingslengte 32 mm | Messing vernikkeld | Ø 17 x 32 mm | ||
BAM00AKBES 08,0-KH-2S/W |
17.96 EUR | voor sensoren Ø8 mm, voor sensoren M08, vanaf bevestigingslengte 32 mm | Messing gecoat, PTFE | Ø 17 x 32 mm | Lasvast |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.