- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
3 Serie
Onze vorklichtschermen met zender en ontvanger in een kunststof of metalen behuizing zijn al afgesteld. Dit vermindert uw inspanning, bespaart kostbare tijd tijdens de inbedrijfstelling en ondersteunt een betrouwbaar proces.
Vorkfotocellen van Balluff zijn ongeëvenaard wat betreft nauwkeurigheid, detectie van kleine onderdelen en details en bedrijfszekerheid. U bereikt de beste resultaten met onze laser vorkfilters - vooral voor nauwkeurige positionering en betrouwbare detectie van snelle bewegingen en kleine onderdelen, bijvoorbeeld in robotica en automatisering. Ons uitgebreide portfolio biedt ook betrouwbare oplossingen voor moeilijke toepassingen. Of voor speciale toepassingen, zoals transparante detectie, waterdetectie en webrandcontrole.
Hoeklichtbarrières zijn een logische verdere ontwikkeling van de vorklichtbarrières voor meer veeleisende toepassingen. Dankzij hun speciale behuizing en bundelgeometrie kunnen objecten vanuit bijna elke richting worden benaderd en gedetecteerd.
De speciale kenmerken
- Verschillende soorten licht (rood licht, infrarood, laser)
- Robuuste metalen behuizing of compacte kunststof behuizing
- Nauwkeurige detectie en hoge herhaalnauwkeurigheid
- Grote selectie van verschillende vormen en maten
- Geen tijdrovende aanpassingen nodig
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
3 Serie
Serie | Fork opening | Interface | Light type | Connection type | Connector, style | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BGL MRuimtebesparende vorkverlichtingsarmaturen van kunststof in verschillende uitvoeringen |
5 mm | NPN, PNP | Infrarood | Kabel, Connectoren | ||
S-BGL SStandaard vorklampbarrières van metaal |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, Analoog, spanning, Balans, Analoog, stroom, PNP/NPN, NPN, PNP | Infrarood, Rood licht, Groen licht | Kabel met connector, Connectoren | M12x1, M8x1 | |
S-BWLRobuuste schuine lichtbarrières met verschillende soorten licht |
160 mm | NPN, PNP | Infrarood, Rood licht | Connectoren | M12x1, M8x1 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.