Absoluut afstandmeetsysteem
Sensoren met magneetcode
Verkrijgbaar in:
26 versies
De absolute magnetische encodersystemen van Balluff bieden absolute positieterugkoppeling in elke positie. Ze kunnen onmiddellijk worden gebruikt - zonder referentie-run. Zelfs nadat de bedrijfsspanning is weggevallen en het systeem weer is ingeschakeld.
De speciale eigenschappen
- Optimale machineprestaties dankzij snelle en nauwkeurige bepaling van meetwaarden met hoge herhaalnauwkeurigheid
- Hoge systeembeschikbaarheid dankzij langdurig stabiele magneetband met Permagnet® technologie
- Robuuste metalen behuizing voor een lange levensduur
- Eenvoudige, snelle installatie met kalibratiesoftware
Beschikbaarheid
26 versies
Bestelcode | Prijs | Meetbereik | Interface | Resolutie | Leesafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
||||||
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
726.8 EUR | 48 m |
SSI Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML08FHBML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02 |
843.8 EUR | 2 m |
SSI Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML085LBML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115 |
730.3 EUR | 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML08MHBML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284 |
761.6 EUR | 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | |
BML0904BML SL1-ALZ1-UEZZ-ZU1L-S4 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
BML0906BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 64 mm |
SSI Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
729.2 EUR | 256 mm |
SSI Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
695.6 EUR | 48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.