Sensoren voor conditiebewaking
Condition Monitoring Sensors
Verkrijgbaar in:
1 Serie
Toestandsbewakingssensoren van Balluff registreren verschillende fysieke variabelen - zoals trillingen, temperatuur, vochtigheid en luchtdruk - verwerken deze en leveren de vereiste gegevens via IO-Link aan een hoger systeem. Met het gestandaardiseerde IO-Link-protocol kunt u de sensoren eenvoudig parametreren en de evaluatie in de sensor individueel aanpassen aan de toepassing. Dankzij de flexibele configuratie van procesgegevens kunnen maximaal 24 gemeten of voorbewerkte gegevens vrij worden geconfigureerd en cyclisch worden verzonden.
Onze conditiebewakingssensoren leveren daarom een belangrijke bijdrage aan de efficiënte en probleemloze werking van elk systeem en verhogen de effectiviteit van het totale systeem aanzienlijk.
De speciale kenmerken
- Meerdere gemeten variabelen in één apparaat: trillingen, temperatuur, vochtigheid, luchtdruk
- Geïntegreerde evaluatie-elektronica met configureerbare gegevensvoorverwerking
- Uitgebreide algoritmen voor trillingsbewaking in het tijd- en frequentiebereik (FFT)
- Snel aan te sluiten en eenvoudig te integreren via IO-Link
- Flexibele configuratie van procesgegevens voor gelijktijdige verzending van maximaal 24 verschillende proceswaarden
- Functies voor sensorzelfcontrole
- Compact ontwerp voor eenvoudige integratie - ook als retrofitoplossing
1 Serie
Serie | Function | Interface | IP rating | Housing material primary | Connection | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BCM RMet verschillende meetvariabelen |
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Contacttemperatuur, Relatieve luchtvochtigheid, Omgevingsdruk | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | IP68, IP67, IP69K | Stainless steel 1.4404 (316L), Roestvrij staal (1.4404) | Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 1.5 m, PUR, Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 1.5 m, PUR |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.