Zelfconfectioneerbare connectoren
De juiste connector voor elke bedrijfstak
Verkrijgbaar in:
141 versies
Balluff biedt u een uitgebreid programma van zelfconfectioneerbare connectoren voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen. Uit de diverse bouwvormen en behuizingsmaterialen kunt u precies dat product kiezen, dat bij uw toepassing past.
Alle zelfconfectioneerbare connectoren zijn robuust en geschikt voor industriële toepassingen – en bieden u de beproefde Balluff-kwaliteit die u van ons gewend bent en die u van ons mag verwachten.
De bijzonderheden
- groot assortiment voor elke bedrijfstak
- verschillende bouwvormen
- verschillende behuizingsmaterialen
- betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen
- robuust en geschikt voor industriële toepassingen
Beschikbaarheid
141 versies
Bestelcode | Prijs | Aansluiting | Aantal aansluitbare contacten | Kabeldiameter D | Goedkeuring / conformiteit | Beschermingsklasse | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC06ZABCC M445-0000-1A-000-41X475-000 |
5.47 EUR | M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd | 4 | 4...6 mm | CE, WEEE | IP67 | |
BCC06M4BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 |
5.12 EUR | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | 4 | 4...6 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06Z9BCC M435-0000-1A-000-41X475-000 |
5.58 EUR | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | 4 | 4...6 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC03WZBCC M474-0000-2D-000-51X475-000 |
18.95 EUR | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd | 4 | 5...8 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC02HEBKS-S113-RT13 |
12.45 EUR | M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | 3 | 2.5...5.4 mm | cURus, WEEE | IP67 | |
BCC03Y0BCC M484-0000-2D-000-51X475-000 |
27.91 EUR | M12x1-Stekkers, Haaks, 4-polig, D-Gecodeerd | 4 | 5...8 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06YWBCC M333-0000-10-000-34X325-000 |
11.05 EUR | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | 3 | 3.5...5 mm | CE, cULus, WEEE | IP67 | |
BCC00UPBKS-S 33M-00 |
36.63 EUR | M16x0.75-Bus, Haaks, 8-polig | 8 | 6...8 mm | CE, WEEE | IP67 | |
BCC06YABCC M435-0000-2A-000-41X575-000 |
6.28 EUR | M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | 5 | 4...6 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06ZJBCC M445-0000-1A-000-51X575-000 |
6.75 EUR | M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd | 5 | 6...8 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.
7/8 inch connectoren
kunststofuitvoeringen
rechte en haakse uitvoeringen
met bus en connector
3-, 4-, 5-polig
beschermingsklasse IP67
schok- en trillingsbestendig
hoogwaardige materialen
flexibel toepasbaar
Connectoren voor veldbussen
voor alle gangbare veldbussystemen: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
rechte en haakse uitvoeringen
met bus en connector
kunststof en metalen uitvoeringen
Connectoren voor de levensmiddelenindustrie
perfect geschikt voor gebruik in de sector Food and Beverage – intensief getest
optimaal afgestemd op onze sensoren en systemen die in de levensmiddelenindustrie worden toegepast
rechte en haakse connectoren
met bus en connector
beschermingsgraad IP69K
roestvrijstalen moeren
gewaarborgde hygiëne
M8- en M12-connectoren
3-, 4-, 5-, 8- en 12-polig
met bus en connector
rechte en haakse uitvoeringen
kunststof en metalen uitvoeringen
uiteenlopende aansluitingstechnieken realiseerbaar
schok- en trillingsbestendig
hoogwaardige materialen
Beschermingsklasse IP67
uitgebreide portfolio
flexibel toepasbaar
Connectoren voor passieve verdelers
voor M12- en M23-connectoren
8-, 12-, 19-polig
rechte en haakse uitvoeringen
met bus en connector
schok- en trillingsbestendig
hoogwaardige materialen
Beschermingsklasse IP67
uitgebreide portfolio
flexibel toepasbaar