Flexibel bevestigingssysteem
Bevestigingstechniek
Verkrijgbaar in:
102 versies
Ons flexibele bevestigingssysteem is robuust, universeel inzetbaar en eenvoudig te installeren. Het bestaat uit basishouder, montagestangen, kruisverbindingen en scharnierstukken. Afhankelijk van datgene wat u wilt bevestigen, kiest u een sensor- en reflectorhouder voor een grotere bandbreedte, om de passende oplossing te vinden.
Het flexibele bevestigingssysteem is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: geëloxeerd aluminium, verchroomd zink, roestvast staal of hoogwaardig kunststof.
De bijzonderheden
- lange levensduur en rendabel
- eenvoudige montage
- individueel op te bouwen en in te stellen
- ook verkrijgbaar als set en in koffer
- montage op bodemplaten en op alle gangbare profielen
Beschikbaarheid
102 versies
Bestelcode | Prijs | Gebruik | Afmeting | Materiaal | Acties |
---|---|---|---|---|---|
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
6.62 EUR | voor montagesystemen BMS, voor opname van stangen Ø 12 mm | Ø 27 x 37 mm | Zink | |
BAM0275BMS CU-M-D12-B040-00 |
10.5 EUR | voor montagesystemen BMS, voor opname van stangen met Ø12 mm | 60 x 30 x 36 mm | Zink verchroomd, mat | |
BAM002ZBMS CC-M-D12-B-00 |
12.92 EUR | voor montagesystemen BMS, voor opname van stangen met Ø12 mm | 55 x 20 x 20 mm | Aluminium geanodiseerd | |
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
8.4 EUR | voor montagesystemen BMS | Ø 12 x 150 mm | Aluminium geanodiseerd | |
BAM002TBMS RS-M-D12-0250-00 |
11.13 EUR | voor montagesystemen BMS | Ø 12 x 250 mm | Aluminium geanodiseerd | |
BAM021WBMS RS-M-D12-0300-00 |
14.18 EUR | voor montagesystemen BMS | Ø 12 x 300 mm | Aluminium geanodiseerd | |
BAM0037BMS CS-M-D12-ID12-01 |
4.41 EUR | voor sensoren M12 | Ø 28 x 34 mm | Edelstaal | |
BAM003FBMS BS-M-D12-0250-03 |
36.65 EUR | voor opto-elektronische vorksensoren BGL 5A, voor opto-elektronische vorksensoren BGL 10A, voor opto-elektronische vorksensoren BGL 20A, voor opto-elektronische vorksensoren BGL 30A, voor opto-elektronische vorksensoren BGL 50A | Ø 12 x 250 mm | Aluminium geanodiseerd | |
BAM021TBMS RS-M-D12-0200-00 |
9.66 EUR | voor montagesystemen BMS | Ø 12 x 200 mm | Aluminium geanodiseerd | |
BAM021UBMS RS-M-D12-0750-00 |
20.79 EUR | voor montagesystemen BMS | Ø 12 x 750 mm | Aluminium geanodiseerd |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.