- Inductieve individuele positieschakelaar
- Inductieve seriepositieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriestandschakelaars
Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
Nokkenschakelaar
Verkrijgbaar in:
2 versies
Vooral bij mechanische individuele positieschakelaars in kleinere uitvoeringen zijn veiligheidsschakelelementen vanwege de bouwvorm niet te realiseren. Maar wel bij oplossingen met gedwongen scheiding. Hierbij wordt de schakelprocedure door een starre stoter geactiveerd die een mechanisch schakelelement met geforceerde opening activeert. Als deze stoter toch wordt bewogen, wordt het contact onderbroken. Zo hebt u grip op schakelprocedures, ook bij gelaste contacten.
De bijzonderheden
- ook geschikt voor gelaste contacten
- twee reeksen
- Tweekamersysteem met beschermingsgraad IP67: slijtvast membraan met hermetische scheiding van stotermechanisme en binnenruimte van de schakelaar
- onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus
- starre stoters
Beschikbaarheid
2 versies
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
Met gedwongen scheiding, Veiligheid DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
BNS055EBNS 813-100-R-69 |
137.5 EUR | 1 | 1e schakelpositie: rol | Met gedwongen scheiding | Soldeeraansluiting |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.