Vlakliggende druksensors
Druksensoren
Verkrijgbaar in:
2 Serie
Onze vlakliggende druksensors BSP zijn uitstekend geschikt voor drukmeting in viskeuze, pasteuze, kristalliserende of vaste stof bevattende media. Bijvoorbeeld bij lijmen, vetten, afdichtmiddelen of vaak wisselende media. Door zijn vlakliggend gelast inox-membraan hebben de sensors geen dode ruimte en kunnen ze bijzonder goed worden gereinigd.
De bijzonderheden
- vrij van dode ruimtes en goed te reinigen
- gebruiksvriendelijk met een eenvoudig af te lezen display en keuze in uitgangssignaal (analoog, digitaal, IO-link)
- compact en robuust, net als een sensor met een uitgangssignaal van 4…20mA
- Drukbereiken –1…600 bar
- procesaansluiting in hoogwaardig inox G1/2 of Tri-Clamp 1 ½"
- IP67 of IP69k
- vergroot temperatuurbereik (mediatemperatuur –40…+125°C)
- UL-registratie, materiaaltestcertificaat 3.1 (EN10204)
- afwijkende specificaties op aanvraag van de klant
2 Serie
Serie | Measuring range min., pressure | Measuring range max., pressure | Process connection | Interface | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BSP FDruksensoren voor inbouw met display |
-1 bar | 600 bar | 1 1/2" Tri-Clamp, G 1/2" (DIN 3852) vooraan vlak | Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar, IO-Link, PNP/NPN | |
S-BSP HDruksensoren met display voor toepassingen in de hygiënesector |
-1 bar | 20 bar | 1 1/2" Tri-Clamp, G 1/2" (DIN 3852) vooraan vlak | Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar, IO-Link, PNP/NPN |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.