- Inductieve individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriestandschakelaars
Inductieve seriepositieschakelaar
Nokkenschakelaar
Verkrijgbaar in:
95 versies
Onze inductieve seriepositieschakelaars combineren de voordelen van een inductieve sensor met die van onze mechanische behuizingsreeks. we gebruiken de robuuste behuizing en voor de schakelfunctie wordt een betrouwbaar inductief schakelelement ingezet.
Met het resultaat profiteert u van compacte uitvoeringen en hoge schakelafstanden, die contactloos en zodoende slijtvast bedrijf mogelijk maken.
De op elkaar afgestemde zendfrequenties van de inductieve schakelelementen maken een dichte opeenschakeling mogelijk. En omdat de schakelelementen in principe zijn uitgerust met led, kunt u de betreffende schakelfunctie meteen herkennen op het deksel van de behuizing.
De bijzonderheden
- betrouwbaar inductief werkingsprincipe
- functie-indicatie van elke schakelstand met led
- compact model
- Bevestigingsmaten van genormaliseerde mechanische behuizingsvormen hanteerbaar
- grote schakelafstanden
- contactloos en dus slijtvast
- dichte aaneenschakeling mogelijk door op elkaar afgestemde zendfrequenties
- beschermingsgraad IP67: bestand tegen agressieve koelsmeermiddelen
Beschikbaarheid
95 versies
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
368.66 EUR | 3 | Inductief | Schroefklem | 12 mm | ||
BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
461.69 EUR | 4 | Inductief | Schroefklem | 12 mm | ||
BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
555.98 EUR | 5 | Inductief | Schroefklem | 12 mm | ||
BNS03AJBNS 816-B06-PA-12-602-11 |
649.01 EUR | 6 | Inductief | Schroefklem | 12 mm | ||
BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
302.4 EUR | 2 | Inductief | Schroefklem | 12 mm | ||
BNS03ELBNS 816-B02-THA-16-613-11 |
333.8 EUR | 2 | Inductief | Schroefklem | 16 mm | ||
BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
412.86 EUR | 3 | Inductief | Schroefklem | 12 mm | ||
BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
523.43 EUR | 4 | Inductief | Schroefklem | 12 mm | ||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
160.55 EUR | Schroefklemmen | |||||
BNS0394BNS 816-B03-PA-16-602-11 |
368.66 EUR | 3 | Inductief | Schroefklem | 16 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.