- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
Zender-ontvanger-sensoren
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
15 Serie
Zender-ontvanger-sensoren van Balluff dienen voor betrouwbare objectherkenning, onafhankelijk van oppervlak, kleur of materiaal - zelfs bij oppervlakken met veel glans. Ze bestaan uit gescheiden zender- en ontvangereenheden die op elkaar worden gericht. Als een object de lichtbundel onderbreekt, wordt het uitgangssignaal in de ontvanger gewijzigd. Absoluut betrouwbaar.
De bijzonderheden
- optimaal bij positioneringstaken dankzij uitstekende herhaalde nauwkeurigheid
- zeer goed bestand tegen vuil en met hoge functiereserve
- ideaal voor grote reikwijdten
- zender en ontvanger in afzonderlijke behuizingen
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
15 Serie
Serie | Style Housing | Range max. | Switching function | Interface | Light type | Connection type | Connector, style | Cable jacket, material | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BOS 21M TKubische zender-ontvanger sensoren met verschillende soorten licht |
blokvormig | 60000 mm | Maakcontact (NO) | IO-Link, PNP | Rood licht | Connectoren | M12x1 | ||
S-BOS 23K TKubieke zender-ontvanger sensoren met verschillende soorten licht voor washdown |
blokvormig | 30000 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Rood licht | Connectoren | M12x1 | ||
S-BOS 50K TKubische zender-ontvanger fotocellen met verschillende lichtsoorten tot 60 m bereik |
blokvormig | 60000 mm | Maakcontact (NO) | PNP | Rood licht | Connectoren | M12x1 | ||
S-BOS 5K TGoedkope en kleine instapversie van onze kubusvormige zender-ontvanger fotocellen |
blokvormig | 30000 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PVC | |
S-BOS 64K TKubische zender-ontvanger sensoren met verschillende lichtsoorten en relais |
blokvormig | 50000 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Relais | Infrarood | Schroefklemmen | |||
S-BOS 6K TKubische zender/ontvanger-fotocellen met verschillende soorten licht tot 18 m reikwijdte |
blokvormig | 18000 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PVC, TPU | |
S-BOS Q08M TVierkante zender-ontvanger sensoren met verschillende soorten licht |
blokvormig | 3000 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | M8x1 | PUR | |
S-BOS R01E THigh-edge zender-ontvanger sensoren met verschillende lichtsoorten voor washdown |
blokvormig | 2200 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector | M8x1 | PUR | |
S-BOS R020K THigh-edge zender-ontvanger sensoren met verschillende soorten licht tot 3 m bereik |
blokvormig | 2000 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector | M8x1 | PVC | |
S-BOS R254 TVerticale zender-ontvanger sensoren met verschillende lichtsoorten voor washdown |
blokvormig | 70000 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analoog, stroom | Rood licht | Connectoren | M12x1 | ||
S-BOS R81K TVerticale zender-ontvanger sensoren met verschillende soorten licht voor gatmontage |
blokvormig | 20000 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analoog, stroom, NPN, PNP | Infrarood, Rood licht | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | M12x1 | PVC | |
S-BOS R090K TVerticale zender-ontvanger sensoren met verschillende soorten licht tot 20 m bereik |
blokvormig | 20000 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PVC | |
S-BOS M12 TCilindrische zender-ontvanger fotocellen met M12 schroefdraad en verschillende soorten licht |
Ø 12 mm | 30000 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M12x1 | PVC | |
S-BOS M18 TCilindrische zender-ontvanger fotocellen met M18 schroefdraad en verschillende lichtsoorten |
Ø 18 mm | 100000 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IO-Link, Thyristor + diodenbrug, NPN, PNP | Infrarood, Rood licht | Kabel, Connectoren | M12x1 | PVC | |
S-BOS M8 TCilindrische zender-ontvangerfotocellen met M8-schroefdraad en verschillende soorten licht |
Ø 8 mm | 3000 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PUR |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.