Netwerkmodulen voor Ethernet/IP
Netwerkmodule
Verkrijgbaar in:
15 versies
Zonder geoptimaliseerd netwerk is hoge efficiëntie niet realiseerbaar. Voor uw krachtige installatie bieden wij een uitgebreid Ethernet/IP-programma. Als wereldwijd erkende norm voor netwerktechniek heeft het Devicenet al op vele gebieden vervangen. De op Ethernet gebaseerde technologie werkt namelijk duidelijk sneller en maakt de integratie van aandrijvingstechniek mogelijk.
Onze netwerkmodulen voor Ethernet/IP scoren bovendien met hun hoge gebruiksvriendelijkheid. Alleen bij Ethernet-modulen van Balluff kunt u IP-adressen blokkeren en tegen onbedoelde wijzigingen beschermen. Dit verhoogt de veiligheid en vereenvoudigt het onderhoud.
De bijzonderheden
- tijdwinst en kostenbesparing: snelle installatie en eenvoudige integratie in bestaande netwerken
- eenvoudige modulevervanging door innovatieve adres-plug
Beschikbaarheid
15 versies
Bestelcode | Prijs | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Aanvullende interfaces | Poortklasse | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
349 EUR | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
362 EUR | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
714.4 EUR | 8x PNP, type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
548.3 EUR | 8x PNP, type 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
803 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
498.5 EUR | 16x PNP, type 2 | 16x PNP | |||
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
686.7 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00E1BNI EIP-538-005-Z063 |
675.7 EUR | 12x PNP, type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) | |
BNI00EFBNI EIP-508-105-Z015-C08 |
747.7 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00H7BNI EIP-508-105-Z067 |
639 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.