Magneetveldsensoren voor de T-groef
Magneetveld-sensoren
Verkrijgbaar in:
10 Serie
Onze magneetveldsensoren BMF voor T-groeven kunnen direct in de groef worden gemonteerd en kenmerken zich doordat ze goed vast zitten. Ze kunnen vlak worden ingebouwd, waardoor ze voor praktisch alle toepassingen geschikt zijn.
Balluff biedt u tevens extreem korte uitvoeringen voor flexibele inzetmogelijkheden. De sensoren registreren de zuigerstand contactloos door de cilinderwand. Het systeem is inzetbaar voor cilinders en grijpers zowel met sterke als met zwakke magneten.
Dankzij de bijzonder heldere LED's ziet u de schakeltoestand van de sensoren al vanaf grote afstand. De magneetveldsensoren voor de T-groef kunt u ook verkrijgen in een metalen behuizing voor inzet onder zeer zware omstandigheden bijvoorbeeld bij lasspatten of vonkenregen. Of met magneetveldgevoelige elektronica zoals voor de industriële omgeving met hoge lasstromen.
De bijzonderheden
- betrouwbaar schakelgedrag door exact schakelpunt
- contactloos en dus slijtvast
- ongevoelig tegen verontreiniging
10 Serie
Serie | Slot type | Housing material primary | Dimension | Switching output | Interface | Connection type | Ambient temperature max. | IP rating | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BMF 235Voor T-sleuf |
T-groef | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | Kabel met connector | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 423Voor C-groef |
C-groef | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 103Voor verschillende groefvormen en kleine inbouwruimtes |
variabel | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 303Voor verschillende groefvormen met positiebehoudende houdhoeken |
variabel | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 305MVoor verschillende groefvormen met haakse connector |
variabel | Aluminium | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | Connectoren | 105 °C | IP67, IP65 | |
S-BMF 21Voor trekstangcilinders |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Connectoren | 85 °C | IP67 | ||
S-BMF 235TVoor T-sleuf en 2 schakelpunten (teach-functie) |
T-groef | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 80 °C | IP67 | |
S-BMF 405Voor T-sleuf en gebruik in hygiënische ruimten |
T-groef | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
S-BMF 415Voor T-sleuf en gebruik in ruwe omgevingen met lasspatten |
T-groef | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO configureerbaar | IO-Link, IO configureerbaar, PNP | Kabel, Kabel met connector | 80 °C | IP67 | |
S-BMF TVoor T-sleuf met 2 sensorkoppen |
C-groef, T-groef, variabel | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel met connector | 85 °C | IP67 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.