3D-stereocamera

3D-machinevisie

Verkrijgbaar in:

1 Serie

De 3D-stereocamera wordt gekenmerkt door een snelle uitvoering, een grote flexibiliteit in het gebruik en een robuuste behuizing.

Met 12 miljoen 3D-gegevenspunten en een resolutie van 12 MPixel legt de camera elk detail vast met een beeldsnelheid tot 9 Hz, afhankelijk van de resolutie. Bovendien leiden de verstelbare lenzen op de camera's en de geïntegreerde projector tot optimale resultaten, ongeacht in welk werkgebied de camera wordt gebruikt.

Via de GigE Vision-interface kunnen eigen 3D-toepassingen worden gemaakt op basis van de cameragegevens.

Met de meegeleverde softwarebibliotheek kan de 3D-berekening automatisch worden uitbesteed aan een grafische kaart, waardoor de prestaties van de camera toenemen.

De speciale kenmerken

  • 3D-stereocamera voor industriële 3D-toepassingen
  • hoge toepassingsflexibiliteit dankzij GigE Vision-interface
  • presteert goed in ruwe omgevingen dankzij IP54 beschermde behuizing
  • maakt zeer nauwkeurige 3D-beeldverwerking mogelijk door 12 MPix-resolutie van 3D-gegevens en 2D-beelden
  • optimaal aanpasbaar aan uw werkruimte door verstelbare lenzen op camera's en projector

1 Serie

Serie Brandbreedte Kleurenschema Interface IP rating
Acties

S-BVS 3D RV1 210

12 mm, 16 mm, 25 mm kleur, monochroom LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54