- Contrastersensoren
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Doorlopende daklichten en lichtroosters
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
1 Serie
Onze multifunctionele lichtbanden met hoge resolutie en lichtroosters zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen. Terwijl lichtbanden tot drie verschillende parallelle meettaken in één apparaat combineren, bijvoorbeeld om onderdelen te identificeren, posities te bepalen en objecten te tellen, zijn lichtroosters geschikt voor het scannen van grote oppervlakken. Onderdelen kunnen worden geteld, stapelhoogtes (bijvoorbeeld van papier) geregistreerd of pallethoogtes gemeten.
De speciale kenmerken
- Robuuste metalen behuizing voor stabiele montage en nauwkeurige uitlijning
- Ook geschikt voor grote objecten
- Diverse signaaluitgangen beschikbaar
- Snel te gebruiken
- geen extra accessoires zoals controller, pc of software nodig
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
1 Serie
Serie | Active length AL 1 | Light type | Interface | Smallest part typ. | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BL GLichtroosters |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | Infrarood, Rood licht | IO-Link, Analoog, spanning, PNP/NPN, Analoog, spanning/analoog, stroom, PNP | Draad Ø 0.5 mm bij R0 ≤ 1m, Draad Ø 0.3 mm bij R0 ≤ 0.25m, 5.0 bij t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m, 7.0 bij t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m, Draad Ø 0.4 mm bij R0 ≤ 0.25m, Draad Ø 0.7 mm bij R0 ≤ 1m, Draad Ø 1.0 mm bij R0 ≤ 2m |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.