Multifrequentie-evaluatie-eenheden
Flexibel, krachtig en compact
Verkrijgbaar in:
24 versies
Onze robuuste BIS V evaluatie-eenheden staan voor snelle gegevensoverdracht, korte cyclustijden en hoge gegevensbeveiliging in alle toepassingen. U kunt op elke evaluatie-eenheid maximaal vier lees-/schrijfkoppen tegelijk gebruiken. Hun frequentieonafhankelijkheid maakt zelfs gemengde werking van verschillende frequenties (LF, HF en UHF) mogelijk. Dit betekent dat slechts één type evaluatie-eenheid in voorraad hoeft te worden gehouden, wat de opslag sterk vereenvoudigt. Voor industrie-onafhankelijk gebruik is de evaluatie-eenheid ook beschikbaar met alle gangbare bussystemen wereldwijd.
De speciale kenmerken
- Alle gangbare bussystemen wereldwijd beschikbaar
- variabel montageconcept voor eenvoudige montage op de hoedrail of op het profiel
- Vier onafhankelijk parametreerbare poorten voor gelijktijdige bediening van maximaal vier lees-/schrijfkoppen
- Elke lees-/schrijfkop geeft zijn bedrijfsstatus aan via twee LED's direct op de evaluatie-eenheid
- Gemengde werking van LF, HF en UHF mogelijk
- Geïntegreerde IO-Link-masterpoort voor het aansluiten van IO-Link-geschikte sensoren en actuatoren.
- Perfecte EMC dankzij de robuuste behuizing van zinkspuitgietwerk
- Functiemodules van veel gangbare besturingsfabrikanten voor snel gebruik
- Webserver voor gemakkelijke statuscontrole op afstand
- Alle aansluitingen gemakkelijk toegankelijk vanaf de voorkant
Beschikbaarheid
24 versies
Bestelcode | Prijs | Interface | Bedrijfsspanning UB | Beschermingsklasse | Ondersteunde RFID-technologieën | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1224.44 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
1224.44 EUR | EtherCAT | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1576.35 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1224.44 EUR | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1576.35 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
1576.35 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
1576.35 EUR | CC-Link | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
1224.44 EUR | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.