Capacitieve benaderingsschakelaars voor objectdetectie
Capacitieve sensoren
Verkrijgbaar in:
6 Serie
De capacitieve naderingsschakelaars, ook wel capacitieve naderingssensoren genoemd, zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen met een groot aantal connector- en kabelvarianten. Met schakelende of analoge uitgang of met IO-Link interface. Er zijn ook bijzonder voordelige versies verkrijgbaar.
De speciale kenmerken
- Capacitieve naderingsschakelaars in kunststof en roestvrijstalen uitvoeringen
- Voor het detecteren van media met een lage diëlektrische constante
- in compacte ontwerpen vanaf Ø 6,5 mm en vlakke ontwerpen, zoals schijfontwerpen, met schakelafstanden tot 25 mm
- Kan worden verzonken gemonteerd en aangepast via potentiometer of kabelleren
- IO-Link beschikbaar
6 Serie
Serie | Connection type | Housing material primary | Range max. | Cable length L | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BCS DEenvoudig te installeren schijfversie met en zonder draadgat |
Kabel, Kabel met connector, Connectoren | Roestvrij staal (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
S-BCS GCilindrische compacte uitvoering zonder schroefdraad |
Kabel, Kabel met connector, Connectoren | Roestvrij staal (1.4301), POM | 15 mm | 2 m, 3 m | |
S-BCS M12 OCilindrische uitvoering met M12 draad |
Kabel, Kabel met connector, Connectoren | Roestvrij staal (1.4404), Roestvrij staal (1.4301), PTFE, PBT, Roestvrij staal (1.4305) | 5 mm | 0.3 m, 0.35 m, 2 m | |
S-BCS M18 OCilindrische uitvoering met M18 draad |
Kabel, Connectoren | Roestvrij staal (1.4301), PBT, Roestvrij staal (1.4305) | 8 mm | 2 m | |
S-BCS M30 OCilindrische uitvoering met M30 draad |
Kabel, Connectoren | Roestvrij staal (1.4301), PBT, Roestvrij staal (1.4305) | 20 mm | 2 m | |
S-BCS QVierkante versie van kunststof |
Kabel, Kabel met connector | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.