- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
173 versies
Onze kunststof- en glasvezelkabels die zijn ontwikkeld en getest voor onze lichtgeleiderapparaten, zijn verkrijgbaar als taster of zender-ontvangeruitvoering. Ze zijn altijd te gebruiken wanneer er zo goed als geen inbouwruimte beschikbaar is: bijvoorbeeld bij de detectie van kleine onderdelen, voor de controle van onderdeelkenmerken, voor onderdeelpositionering, voor teltaken en in de robotica.
Kunststofoptica kunnen worden gebruikt wanneer de lage eisen worden gesteld aan de robuustheid, zoals temperatuur- of chemische bestendigheid. Glasvezeloptica zijn geschikt voor veeleisende omgevingen - ook bij olienevel en inwerking van chemicaliën - en bij temperaturen boven de 200 °C.
Zowel kunststof- als glasvezelkabels kenmerken zich door hun nauwkeurige overdracht en hoge overdrachtssnelheid. Het portfolio van Balluff omvat verschillende typen eindstukken (diameter van 2 - 8 mm, vierkant van 5 x 4 mm tot 23 x 55 mm, …) met rechte of hoeklichtuitgang of zelfs met buigbare optische kop voor kunststofvezels.
De bijzonderheden
- hoge functiereserve
- hoogwaardige materialen en nauwkeurige bewerking
- homogene optische eigenschappen
- compact, flexibel en robuust met verschillende mantelmaterialen, lengten en diameters
- Teach-in bij de sensor via teach-ingang en bijzonder comfortabel via IO-Link
- desgewenst met diagnose- en conditiemonitoring-functie
- ook verkrijgbaar als vezels voor zelfconfectie
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
Beschikbaarheid
173 versies
Bestelcode | Prijs | Uitvoering | Bouwvorm stekker | Kabel | Reikwijdte | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
45 EUR | M6, standaard | PE, 1 m | 140 mm | ||
BFO0004BFO D22-XA-SB-EAK-20-02 |
69 EUR | M6, dunne punt, standaard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
63 EUR | M4, standaard | PE, 2 m | 150 mm | ||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
70 EUR | M4, coax-optiek | PE, 2 m | 130 mm | ||
BFO0007BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02 |
145 EUR | M6, coax-optiek, flexkabel | PE, 2 m | 110 mm | ||
BFO000CBFO N22-LA-FB-EAK-05-01 |
68 EUR | M2, standaard | Ø 2.2 mm | PE, 1 m | 140 mm | |
BFO000EBFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02 |
110 EUR | 4x20, 90°-optiek | PE, 2 m | 300 mm | ||
BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-1 |
190 EUR | M5, standaard | M18x1 | Staal roestvrij, 1 m | 200 mm | |
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
253 EUR | Ø 6, 90°-optiek | M18x1 | Staal roestvrij, 0.50 m | 200 mm | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
293 EUR | Ø 6, 90°-optiek | M18x1 | Staal roestvrij, 1.00 m | 200 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.