Ultrasone sensoren met digitale en analoge uitgang
Ultrasone sensoren
Verkrijgbaar in:
6 Serie
Onze ultrasone sensoren worden gebruikt voor positiedetectie of objectdetectie in vaste, poederachtige en vloeibare media. Ze controleren de aanwezigheid van objecten zonder contact en tellen ze. De ideale oplossing voor iedereen die op zoek is naar een sensor die universeel en onafhankelijk van kleur en oppervlakte-eigenschappen kan worden gebruikt. Zelfs mist, stof of vuil kunnen deze veelzijdige sensoren, die verkrijgbaar zijn met een breed scala aan uitgangssignalen, niet deren. En dankzij hun hoge resolutie en kleine blinde zones garanderen ze altijd uiterste precisie.
De speciale functies
- Positiedetectie of objectdetectie in vaste, poederachtige en vloeibare media
- Contactloze bewaking van de aanwezigheid en telling van objecten
- Onafhankelijk van kleur en oppervlakte-eigenschappen
- Uiterste precisie dankzij hoge resolutie en kleine blinde zones
- Digitale of analoge uitgangen
6 Serie
Serie | Connection | Interface | Range min. | Range max. | Housing material primary | Beschermingsklasse | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BUS M12Cilindrische versie met M12 draad en analoge uitgang |
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | Analoog, spanning, Analoog, stroom | 20 mm | 350 mm | Messing vernikkeld | ||
S-BUS M18Cilindrische uitvoering met M18 draad en analoge of digitale uitgang |
Connectoren, M12x1-Stekkers, Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | IO-Link, Analoog, spanning, Analoog, stroom, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Messing, Messing vernikkeld | ||
S-BUS M30Cilindrische versie met M30 draad en analoge of digitale uitgang |
Connectoren, M12x1-Stekkers, Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | Analoog, spanning/analoog, stroom, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Messing, Edelstaal | ||
S-BUS Q62Vierkante uitvoering en analoge of digitale uitgang |
Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | IO-Link, PNP/NPN, Analoog, spanning/analoog, stroom, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
S-BUS R06Kubische uitvoering en analoge of digitale uitgang |
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | Analoog, spanning, Analoog, stroom, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
S-BUS W18Cilindrische versie met schuine sensorkop en analoge of digitale uitgang |
Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | IO-Link, Analoog, spanning, Analoog, stroom, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Messing |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.