Ultrasone sensoren voor hydraulische cilinders met korte slag
Ultrasone sensoren
Verkrijgbaar in:
1 Serie
Met de bevochtigde ultrasone positiesensor voor hydraulische cilinders met korte slag kunt u het klemproces van een werkstuk direct, continu en snel bewaken.
Door ultrageluid in de hydraulische vloeistof uit te zenden, genereert de sensor betrouwbare informatie over de klemstatus en kunt u bijvoorbeeld afwijkingen vroegtijdig detecteren. Door het hele spanproces te bewaken, kunt u ook drukschommelingen in de hydraulische unit, defecten in het zwenkmechanisme en defecte afdichtingen tijdig detecteren en ingrijpen.
Dankzij de kleine vormfactor, gestandaardiseerde interfaces die naar wens kunnen worden geconfigureerd en continue automatische compensatie is de sensor eenvoudig en flexibel te integreren.
Bij IO-Link-werking wordt ook relevante aanvullende informatie geleverd.
De speciale kenmerken
- Directe bewaking en continue positiemeting van hydraulische cilinders met korte slag
- Ruimtebesparende integratie dankzij kleine afmetingen
- Conditiebewaking dankzij IO-Link: betrouwbare informatie over spanningsstatus, drukschommelingen, signaalkwaliteit, apparaattemperatuur
- Plug & Play: volledige flexibiliteit en universele aansluiting dankzij de multifunctionele interface
1 Serie
Serie | Measuring range | Interface | Connection type | Pressure rating max. | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BFDVoor hydraulische cilinders met korte slag |
0...80 mm | Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Kabel, Kabel met connector | 350 bar |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.