유도성 센서 - 베스트셀러
![](/assets/products/sensors/sensors-600.jpg)
가능:
11 버전
신뢰할 수 있고 효율적이며 경제적인 발루프의 근접식 근접 스위치는 고객의 애플리케이션에 적합합니다.
인덕티브 센서 없이는 자동화를 상상하기 어렵습니다. 금속 물체의 비접촉식 위치 감지, 마모 없는 작동 및 신뢰성은 자동화를 사용하는 모든 분야에서 요구됩니다. 기계 공학, 전자 제품 생산, 자동차 산업, 식품 산업, 플라스틱 산업 등 모든 산업에서 이러한 요구가 충족되어야 합니다.
발루프의 근접 센서를 사용하면 공정과 조건을 모니터링, 제어 및 자동화할 수 있습니다. 극한의 환경에서도 최고의 품질을 보장합니다.
아직 적합한 제품을 찾지 못하셨나요? 발루프의 인덕티브 센서 제품군을 확인해 보십시오:
유효성
11 버전
주문 코드 | 가격 | 설치 | 치수 | 범위 | 연결 | 스위칭 주파수 | 하우징 재질 | 승인 / 적합성 | 구조 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
39936 KRW | 실드형 | 지름 12 x 65 mm | 4 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 2500 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
![]() BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
43238 KRW | 실드형 | 지름 12 x 45 mm | 4 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 2500 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
![]() BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
89050 KRW | 실드형 | 지름 12 x 45 mm | 4 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 2500 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
![]() BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
84084 KRW | 실드형 | 지름 12 x 45 mm | 2 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 3500 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
![]() BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
17875 KRW | 실드형 | 지름 12 x 45 mm | 4 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
![]() BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
17875 KRW | 실드형 | 지름 12 x 65 mm | 4 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
![]() BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
34996 KRW | 실드형 | 지름 12 x 65 mm | 2 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 3500 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
![]() BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
39936 KRW | 비실드형 | 지름 12 x 60 mm | 8 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 1000 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
![]() BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
38298 KRW | 실드형 | 지름 12 x 45 mm | 2 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 3500 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
![]() BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
39936 KRW | 비실드형 | 지름 12 x 45 mm | 8 mm | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 1000 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.