로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES00EF

가능

S-BES M S

타입 코드:

BES M12ME-PSC40B-S04G-003

로드 중
치수
지름 12 x 45 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
4 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
2500 Hz
하우징 재질
황동, 니켈 프리 코팅
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

범용 브래킷

범용 조립 시스템

단방향 코드세트

양방향 코드세트

전기 액세서리

너트