추천 액세서리
- 인터페이스
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - 길이 측정
- 25...4000 mm
- 비선형성
-
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS - 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 기계 사양
- 라운드 프로파일, 지름 30 mm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 보호 등급
- IP67, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
필수 액세서리