- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - 모델 시리즈
- R254K
- 치수
- 20.4 x 62.7 x 49.5 mm
- 인터페이스
-
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC - 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 삼각법
- 광학적 주요 특성
- 배경 흐림 기능
- 빔 특성
- 콜리메이트
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 광 스팟 크기
- 4.5 x 3.5 mm 500 mm에서
- 범위
- 30...500 mm
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PA 12 PA PACM 12
- 활성 영역, 재질
- PA PACM 12
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Secondary features
-
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring - 공급 범위
- 장착 지침
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528