로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOS02A3

S-BOS R090K R

타입 코드:

BOS R090K-PU-RR10-S75

로드 중
모델 시리즈
R090K
치수
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 105 mm 2 m에서
범위
0...5 m
연결
커넥터, M8x1, 4핀
하우징 재질
PC PBT
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

포토 센서용 마운팅 브래킷

범용 조립 시스템

리플렉터

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

컨트롤 캐비넷용 전원장치

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528