로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOS0289

S-BOS R254 T

타입 코드:

BOS R254K-UUI-RS10-S4

로드 중
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
모델 시리즈
R254K
치수
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류 4…20 mA
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
범위
0 mm...20 m
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PA 12 PA PACM 12
활성 영역, 재질
PA PACM 12
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
공급 범위
장착 지침
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

범용 조립 시스템

단방향 코드세트

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528