로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOS027M

S-BOS 21M R

타입 코드:

BOS 21M-PAI-PR30-S4

로드 중
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
21M
치수
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
범위
0...10 m
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 아연 다이 캐스팅
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

포토 센서용 마운팅 브래킷

클램핑 홀더(스톱 미포함)

범용 조립 시스템

리플렉터

단방향 코드세트

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528