로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOH00FK

S-BOH A

타입 코드:

BOH AI-R484-040-02-S49F

로드 중
치수
22 x 14 x 220 mm
기능 원리
광학 센서 헤드
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
광학적 주요 특성
라이트 스트립
광원 유형
LED 적외선
활성 길이 AL 1
200 mm
범위
10...500 mm
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 3-폴, 2 m, PUR
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
활성 영역, 재질
PMMA
고정
나사 M4 (2x)
최소형(일반)
3.0 mm
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

센서 헤드용 증폭기

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528