로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOH001U

S-BOH T

타입 코드:

BOH TJ-T32-001-01-S49F

로드 중
추천 액세서리
모델 시리즈
T32
치수
34 x 10 x 10 mm
어플리케이션
튜브 센서
수분 감지
인터페이스
스위칭 증폭기용
기능 원리
광학 센서 헤드
광학 작동의 원리
포크 센서
광학적 주요 특성
물을 이용한 빛 흡수
광원 유형
LED Near-infrared 수분 감지용
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1 m, PUR
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
활성 영역, 재질
에폭시
고정
나사 M3
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • End of Life Announcement

  • 처분

필수 액세서리

센서 헤드용 증폭기

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528