- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 확장 포트
- 아니요
- 개별 채널 모니터링
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 2 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 2 A
- 스위칭 전류
- 8x 200 mA
- 하우징 재질
- PC, 투명
- 치수
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 주변 온도
- -20...60 °C
- 보호 등급
- IP67, 스레드 연결 시
- 전송 속도
- COM3 (230.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 6 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 2 bytes
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306