- 성능 수준
- E
- 안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- 최대 응답 시간
- 20 ms
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
세이프티
cULus
WEEE - 안전 인풋 개수
- 12
- 안전 아웃풋 개수
- 2
- 현재 합계 US, 센서
- 4.8 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 8 A
- 디지털 입력
- 14x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
-
2x PP/PM
2x PNP - 인터페이스
- IO-Link를 통한 PROFIsafe 1.1
- 슬롯 연결부
- 2x M12x1-소켓, 8-폴, A-코딩 6x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 치수
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 주변 온도
- -5...55 °C
- 보호 등급
- IP67
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306