로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BLT0009

S-BLT

타입 코드:

BLT 21M-001-P-S4

로드 중
모델 시리즈
21M
치수
12 x 50 x 42.5 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
티치 콘트라스트 (스위칭 포인트)
기능 원리
발광 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 초점화
광학적 주요 특성
동축 광학
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
자외선
광 스팟 크기
Ø 1.5 mm 10 mm에서
범위
0...40 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅
알루미늄
활성 영역, 재질
유리
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

포토 센서용 마운팅 브래킷

클램핑 홀더(스톱 미포함)

범용 조립 시스템

단방향 코드세트

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ECLASS 9.0
27-27-09-08
ECLASS 9.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528