로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BIS0046

가능

HF 데이터 캐리어 (13.56 MHz)

타입 코드:

BIS M-112-02/L

로드 중
추천 액세서리
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 50 x 3.3 mm
안테나 유형
원형
UID 일렬번호, 판독용
8 Byte
사용자 메모리 유형
FRAM
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 15693
사용자 메모리, 기록용
2000 Byte
보관 온도
-25...85 °C
임시 보관 온도
140 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h
주변 온도
-25...85 °C
하우징 재질
PA 6
보호 등급
IP68
설치
비금속(프리 존)
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 측정 데이터

  • 처분

보호 캡

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710