로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BIR0004

S-BIR IO

타입 코드:

BIR 01-0300-K12LL3-000S04

로드 중
연결
커넥터, M12x1, 4핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
300 mm
인터페이스
IO-Link V1.1
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

프로피넷

기계 부속품

프로파일 설계용 조인트 로드

Ethernet/ IP

EtherCAT

단방향 코드세트

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945