로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BFS0001

S-BFS 26K

타입 코드:

BFS 26K-PS-L01-S115

로드 중
모델 시리즈
26K
치수
17 x 50 x 50 mm
인터페이스
3x PNP 정상 열림 (NO)
입력 기능
방사체 켜짐/꺼짐
키 사용 안 함 설정/해제
티치 색 (스위칭 포인트)
기능 원리
컬러 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 고정 초점
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
백색광
광 스팟 크기
Ø 4 mm 22 mm에서
범위
12...32 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 8핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
12...28 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

포토 센서용 마운팅 브래킷

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528