- 어플리케이션
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- 측정 범위
- 0...80 mm
- 최대 비선형
- ±250 µm
- 반복 정밀도
- ± 50 µm
- 최대 압력 등급
- 350 bar
- 인터페이스
-
IO-Link 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC - 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU
- 주변 온도
- 0...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916