로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BFB000C

플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 섬유 기반 장치

타입 코드:

BFB M18M-011-P-S4

로드 중
모델 시리즈
18M
치수
지름 18 x 75 mm
인터페이스
2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
포토 센서
설정 방법
감도 (Sn)
작동 전압, Ub
10...30 VDC
광원 유형
LED 적외선
연결
커넥터-플러그, 4핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금
스위칭 주파수
1000 Hz
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

포토 센서용 마운팅 브래킷

범용 브래킷

범용 조립 시스템

보호 커버/ 보호 하우징

단방향 코드세트

플라스틱 및 유리 섬유

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528