로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05N8

S-BES Q12 HT

타입 코드:

BES Q12EC-PSD40B-ES05

로드 중
치수
12 x 12 x 59 mm
구조
12x12
설치
실드형
범위
4 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
500 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
LCP
연결
케이블, 5.0 m, 실리콘
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...130 °C
보호 등급
IP65
승인 / 적합성
CE
WEEE
UKCA
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.